ctrlX FLOW6D
ctrlX FLOW6D er det planetare system med seks frihedsgrader. Fritsvævende transportplatforme – kaldet "movers" – bevæges på en vandret eller lodret orienteret arbejdsflade eller ophængt over den. Hver mover kører inden for seks frihedsgrader (6DOF) med høj hastighed og præcision – uden friktion eller forurening. Ved integration i ctrlX AUTOMATION opnås en overordnet løsning med en kompakt styring og apps til at øge viften af funktioner. Resultatet er et integreret, agilt system, der udnytter potentialet i industriel elevation fuldt ud.
På en arbejdsflade, der kan tilpasses modulært, kan en række movers med forskellig form og størrelse styres i seks dimensioner. Disse frihedsgrader kan kombineres med hinanden helt efter eget ønske. Systemet sætter også nye standarder med sine store bevægelsesområder, for eksempel en svævehøjde på op til 20 mm, en 10° vippevinkel og endeløse rotationer hvor som helst.